Referenz ASB153.05
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz: Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Type of sensor | Actif |
| Fitting position | Avant gauche |
| Länge des Kabels | 850 mm |
| Weight | 0,077 kg |
OE Equivalents
Fiat, Alfa Romeo52012825Fiat, Alfa Romeo, Abarth52070362Fiat, Alfa Romeo, Abarth55700425Vauxhall, Opel93189275Automotive Compatibility
Alfa RomeoBRERABRERA03/2009 => 09/2010--Alfa RomeoMITOMITO06/2015 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 2 => --FiatGRANDEGRANDE => --FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III => --FiatPUNTOPUNTO09/2009 => 07/2018--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO III12/2007 => --OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA06/2006 => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelCORSACORSA V08/2014 => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --VauxhallADAMADAM12/2012 => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV08/2014 => --