
Referenz ASB165.14
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Länge 1 | 1215 mm |
Länge 2 | 1855 mm |
Type of sensor | Actif |
Fitting position | Arrière gauche |
Weight | 0,141 kg |
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Länge 1 | 1215 mm |
Länge 2 | 1855 mm |
Type of sensor | Actif |
Fitting position | Arrière gauche |
Weight | 0,141 kg |