Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 12 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 26 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 2 mm Lagerring (Unterlegscheibe) AS AS1101 Lagerring (Innenring) WS WS81101 Lagerring (Außenring) GS GS81101 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 23,7 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 14,3 mm Gewicht des Rollenkranzes 0,003 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 9,85 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 28,9 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 3,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C