Axialnadellagerkäfig

AXK1104 - NTN

AXK1104

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig20 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser35 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers2 mm
Lagerring (Unterlegscheibe) ASAS1104
Lagerring (Innenring) WSWS81104
Lagerring (Außenring) GSGS81104
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper31,3 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper21,3 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,005 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl13,2 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl46,5 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung5,65 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C