Axialnadellagerkäfig

AXK1106 - NTN

AXK1106

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig30 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser47 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers2 mm
Lagerring (Unterlegscheibe) ASAS1106
Lagerring (Innenring) WSWS81106
Lagerring (Außenring) GSGS81106
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper44,4 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper34,5 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,008 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl16,3 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl69,5 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung8,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C