Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 40 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 60 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 3 mm Lagerring (Unterlegscheibe) AS AS1108 Lagerring (Innenring) WS WS81108 Lagerring (Außenring) GS GS81108 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 56,2 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 44,2 mm Gewicht des Rollenkranzes 0,018 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 27,4 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 110 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 13,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C