Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 50 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 70 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 3 mm |
| Lagerring (Unterlegscheibe) AS | AS1110 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81110 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81110 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 67,4 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 55,5 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,024 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 31,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 143 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 17,4 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |