
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 60 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 85 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 3 mm |
| Lagerring (Unterlegscheibe) AS | AS1112 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81112 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81112 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 81,9 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 66 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,039 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 44,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 234 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 28,6 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |