Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 65 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 90 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 3 mm Lagerring (Unterlegscheibe) AS AS1113 Lagerring (Innenring) WS WS81113 Lagerring (Außenring) GS GS81113 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 86,9 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 71 mm Gewicht des Rollenkranzes 0,04 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 46,5 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 254 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 31 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 750 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C