Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 80 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 105 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 4 mm |
| Lagerring (Unterlegscheibe) AS | AS1116 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81116 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81116 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 100,3 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 84,4 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,063 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 56,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 279 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 34 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 650 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |