Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 85 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 110 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 4 mm Lagerring (Unterlegscheibe) AS AS1117 Lagerring (Innenring) WS WS81117 Lagerring (Außenring) GS GS81117 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 106,4 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 90,5 mm Gewicht des Rollenkranzes 0,067 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 57,5 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 291 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 35,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C