Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 120 mm |
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 155 mm |
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 4 mm |
Lagerring (Unterlegscheibe) AS | AS1124 |
Lagerring (Innenring) WS | WS81124 |
Lagerring (Außenring) GS | GS81124 |
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 149,4 mm |
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 125,5 mm |
Gewicht des Rollenkranzes | 0,131 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 99 kN |
C0a - Statische axiale Tragzahl | 650 kN |
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 72 kN |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 430 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1700 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |