Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 150 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 190 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 5 mm Lagerring (Unterlegscheibe) AS AS1130 Lagerring (Innenring) WS WS81130 Lagerring (Außenring) GS GS81130 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 184,2 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 156 mm Gewicht des Rollenkranzes 0,232 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 149 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 1020 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 106 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 350 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C