• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kupplungsausrücklager

BAC340NY06B - SNR

BAC340NY06B

Unter den größten Automobilherstellern bekannt für sein Know-how im Bereich KUPPLUNGSAUSRÜCKLAGER, bietet NTN-SNR Ersatzteile für Kupplungen an, die den selben Qualitätsanforderungen entsprechen wie in der Erstausrüstung.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,118 kg
Width 1 (Clutch Release)37 mm
Internal diameter n°1 (Clutch Release Bearing)23 mm
External diameter 1 (Clutch Release Bearing)50 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzTalbot15796000Talbot2041-38Ford4532669Ford4641659Ford4894324Renault, ARO7700519170Renault7700638870Renault7700676150Renault, Dacia, ARO7701348231Renault7701616841

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoF11F1106/1983 => 06/1986--Chrysler300C300C 206/1983 => 06/1986--Dacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004--Dacia1310131011/1985 => 08/2004--DaciaLOGANLOGAN04/2010 => 10/2012--FordMaverickMAVERICK II08/2002 => 04/2006--Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 11/1977--Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 108/1977 => 06/1986--Renault1818 208/1977 => 06/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault2525 108/1983 => 09/1993--Renault2525 208/1983 => 09/1993--Renault303009/1981 => 11/1983--Renault4408/1962 => 11/1991--Renault44 I11/1971 => 11/1991--Renault5512/1971 => 05/1985--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1968 => --RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultRODEORODEO12/1969 => 11/1985--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 05/1991--Talbot1307-15101307-151006/1975 => 05/1981--TalbotHORIZONHORIZON12/1977 => 06/1985--TalbotMATRAMATRA06/1977 => 05/1980--TalbotSIMCASIMCA08/1973 => 06/1981--