• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kupplungsausrücklager

BAC368.01 - NTN

BAC368.01

BAC368.01 - NTN

Kupplungsausrücklager

Unter den größten Automobilherstellern bekannt für sein Know-how im Bereich KUPPLUNGSAUSRÜCKLAGER, bietet NTN-SNR Ersatzteile für Kupplungen an, die den selben Qualitätsanforderungen entsprechen wie in der Erstausrüstung.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FCR48-23-6G1/2E

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Clutch Release)33 mm
Weight0,243 kg
External diameter 2 (Clutch Release Bearing)23 mm
External diameter 1 (Clutch Release Bearing)90 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan30502-52A00Nissan30502-52A60Nissan30502-53J00Nissan30502-53J01Nissan30502-53J05Nissan30502-54A00

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNISSAN (DFAC)SUNNYSUNNY01/1998 => 09/2000--Nissan100NX100NX01/1998 => 09/2000--NissanAlmeraALMERA 101/1998 => 09/2000--NissanAlmeraALMERA 201/1998 => 09/2000--NissanAlmeraALMERA I01/1998 => 09/2000--NissanALMERA IIALMERA II01/1998 => 09/2000--NissanAlmeraAlmera01/1998 => 09/2000--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD09/1983 => 09/2000--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD II01/1998 => 09/2000--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD III01/1998 => 09/2000--NissanMICRAMICRA II01/1998 => 09/2000--NissanMICRAMicra01/1998 => 09/2000--NissanPRAIRIEPRAIRIE01/1998 => 09/2000--NissanPRAIRIEPRAIRIE I01/1998 => 09/2000--NissanPrimeraPRIMERA I01/1998 => 09/2000--NissanPrimeraPRIMERA II01/1998 => 09/2000--NissanPrimeraPRIMERA III_II01/1998 => 09/2000--NissanPrimeraPRIMERA IV_III01/1998 => 09/2000--NissanPrimeraPrimera01/1998 => 09/2000--NissanQ-BIC -SUNNY-Q-BIC -SUNNY- III01/1998 => 09/2000--NissanSUNNY IISUNNY II01/1998 => 09/2000--NissanSUNNY IIISUNNY III01/1998 => 09/2000--NissanSunnySunny01/1998 => 09/2000--