Standardkugelbuchse geschlossen

BB16UU - SNR

BB16UU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser16 mm
d - Innendurchmessertoleranz0/-0,009
D - Außendurchmesser28 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,013
L - Länge37 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L126,5 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser27 mm
L21,6 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,076 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,676 kN
Cmax0,956 kN
C0min1,18 kN
C0max1,669 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C