Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | JIS dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | 100Cr6 |
| Material Käfig | RSt34-2 |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0/-0,012 |
| D - Außendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,019 |
| L - Länge | 80 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,3 |
| L1 | 60,5 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,3 |
| D1 - Durchmesser | 57 mm |
| L2 | 2,1 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 0,654 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 2,357 kN |
| Cmax | 3,017 kN |
| C0min | 4,02 kN |
| C0max | 5,146 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 110 °C |