Standardkugelbuchse geschlossen

BB50AUU - SNR

BB50AUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigSt15
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser50 mm
d - Innendurchmessertoleranz0/-0,012
D - Außendurchmesser80 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,019
L - Länge100 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L174 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser76,5 mm
L22,6 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse1,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C