Standardkugelbuchse geschlossen

BB5UU - SNR

BB5UU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser5 mm
d - Innendurchmessertoleranz0/-0,008
D - Außendurchmesser10 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge15 mm
L - Längentoleranz0/-0,12
L110,2 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser9,6 mm
L21,1 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,004 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,082 kN
Cmax0,116 kN
C0min0,206 kN
C0max0,291 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C