Standardkugelbuchse geschlossen

BBE12LUU - SNR

BBE12LUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser12 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/0
D - Außendurchmesser22 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,011
L - Länge61 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L145,8 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser21 mm
L21,3 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,683 kN
Cmax0,966 kN
C0min1,57 kN
C0max2,22 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C