Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-OP Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No Nachschmier- und Fixierbohrung Oui/Yes Nachschmierbar Oui/Yes d - Innendurchmesser 12 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,008/0 D - Außendurchmesser 22 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,009 L - Länge 32 mm L - Längentoleranz 0/-0,2 L1 22,9 mm L1 Toleranz 0/-0,2 D1 - Durchmesser 21 mm L2 1,3 mm E 7,5 mm Alpha 78 ° Anzahl der Kugelreihen 3 Masse 0,035 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 0,416 kN Cmax 0,416 kN C0min 0,784 kN C0max 0,784 kN Crev für OP 266.24 C0rev für OP 501.76 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C