Standardkugelbuchse geschlossen

BBE12UU - SNR

BBE12UU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser12 mm
d - Innendurchmessertoleranz0.008/0
D - Außendurchmesser22 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge32 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L122,9 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser21 mm
L21,3 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,045 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,416 kN
Cmax0,588 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C