Standardkugelbuchse geschlossen

BBE16AUU - SNR

BBE16AUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigRSt34-2
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser16 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser26 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge36 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L124,9 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser24,9 mm
L21,3 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,06 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,526 kN
Cmax0,744 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C