Standardkugelbuchse einstellbar

BBE25AUU-AJ - SNR

BBE25AUU-AJ

Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-AJ
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigRSt34-2
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser25 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0;001
D - Außendurchmesser40 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,011
L - Länge58 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L144,1 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser37,5 mm
L21,85 mm
E2 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,23 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C