Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-AJ Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 25 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,011/-0;001 D - Außendurchmesser 40 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,011 L - Länge 58 mm L - Längentoleranz 0/-0,3 L1 44,1 mm L1 Toleranz 0/-0,3 D1 - Durchmesser 37,5 mm L2 1,85 mm E 2 mm Anzahl der Kugelreihen 6 Masse 0,23 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 0,908 kN Cmax 1,162 kN C0min 1,57 kN C0max 2,01 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C