Standardkugelbuchse geschlossen

BBE30LAUU - SNR

BBE30LAUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigRSt34-2
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser30 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser47 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,013
L - Länge123 mm
L - Längentoleranz0/-0,4
L1104,2 mm
L1 Toleranz0/-0,4
D1 - Durchmesser44,5 mm
L21,85 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,615 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C