Standardkugelbuchse einstellbar

BBE40AUU-AJ - SNR

BBE40AUU-AJ

Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-AJ
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigRSt34-2
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser40 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser62 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,013
L - Länge80 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L160,6 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser59 mm
L22,15 mm
E3 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,758 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C