Standardkugelbuchse geschlossen

BBE40UU - SNR

BBE40UU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser40 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser62 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,013
L - Länge80 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L160,6 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser59 mm
L22,15 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,77 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C