Standardkugelbuchse offen

BBE60UU-OP - SNR

BBE60UU-OP

Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-OP
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser60 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser90 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,015
L - Länge125 mm
L - Längentoleranz0/-0,4
L1101,7 mm
L1 Toleranz0/-0,4
D1 - Durchmesser86,5 mm
L23,15 mm
E27,2 mm
Alpha54 °
Anzahl der Kugelreihen5
Masse1,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin6,085 kN
Cmax6,085 kN
C0min9,8 kN
C0max9,8 kN
Crev für OP3468.45
C0rev für OP5586
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C