Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-OP Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig St15 Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 80 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,016/-0,004 D - Außendurchmesser 120 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,015 L - Länge 165 mm L - Längentoleranz 0/-0,4 L1 133,7 mm L1 Toleranz 0/-0,4 D1 - Durchmesser 116 mm L2 4,15 mm E 36,3 mm Alpha 54 ° Anzahl der Kugelreihen 5 Masse 4,38 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 9,465 kN Cmax 9,465 kN C0min 16 kN C0max 16 kN Crev für OP 5395.05 C0rev für OP 9120 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C