Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Bauform | BBER |
Kategorie der Kugelbuchsen | Flange type ball bushings |
Standard | ISO dimension |
Dichtungsanzahl | 2 |
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | 100Cr6 |
Material Käfig | PA |
Erstbefettung | Non/No |
d - Innendurchmesser | 16 mm |
d - Innendurchmessertoleranz | 0,009/-0,001 |
D - Außendurchmesser | 26 mm |
D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,016 |
L - Länge | 36 mm |
L - Längentoleranz | 0,3/-0,3 |
B - Flanschbreite | 6 mm |
D2 - Durchmesser | 46 mm |
D3 - Durchmesser | 36 mm |
X | 4,5 mm |
Y | 7,5 mm |
Z | 4,1 mm |
Maximale Exzentrizität | 0,012 mm |
Anzahl der Kugelreihen | 4 |
Masse | 0,103 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Cmin | 0,432 kN |
Cmax | 0,611 kN |
C0min | 0,892 kN |
C0max | 1,261 kN |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |