Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBER |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | 100Cr6 |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 25 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,013/-0,002 |
| D - Außendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,019 |
| L - Länge | 112 mm |
| L - Längentoleranz | 0,3/-0,3 |
| B - Flanschbreite | 8 mm |
| D2 - Durchmesser | 62 mm |
| D3 - Durchmesser | 51 mm |
| X | 5,5 mm |
| Y | 9 mm |
| Z | 5,1 mm |
| Maximale Exzentrizität | 0,017 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 0,54 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 1,49 kN |
| Cmax | 1,907 kN |
| C0min | 3,14 kN |
| C0max | 4,019 kN |
| Zulässiges statisches Moment My | 44 N/m |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |