Flanschkugelbuchse

BBER30AUU - SNR

BBER30AUU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigRSt34-2
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser30 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0,001
D - Außendurchmesser47 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,019
L - Länge68 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite10 mm
D2 - Durchmesser76 mm
D3 - Durchmesser62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Maximale Exzentrizität0,015 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,56 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C