Flanschkugelbuchse

BBERM16AUU - SNR

BBERM16AUU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigRSt34-2
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser16 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,011/-0,001
D - Außendurchmesser26 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,016
L - Länge68 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite6 mm
D2 - Durchmesser46 mm
L331 mm
D3 - Durchmesser36 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Maximale Exzentrizität0,015 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,16 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,71 kN
Cmax1,004 kN
C0min1,78 kN
C0max2,517 kN
Zulässiges statisches Moment My14 N/m
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C