Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Bauform | BBER |
Kategorie der Kugelbuchsen | Flange type ball bushings |
Standard | ISO dimension |
Dichtungsanzahl | 2 |
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | 100Cr6 |
Material Käfig | RSt34-2 |
Erstbefettung | Non/No |
d - Innendurchmesser | 25 mm |
d - Innendurchmessertoleranz | 0,013/-0,002 |
D - Außendurchmesser | 40 mm |
D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,019 |
L - Länge | 112 mm |
L - Längentoleranz | 0,3/-0,3 |
B - Flanschbreite | 8 mm |
D2 - Durchmesser | 62 mm |
L3 | 52 mm |
D3 - Durchmesser | 51 mm |
X | 5,5 mm |
Y | 9 mm |
Z | 5,1 mm |
Maximale Exzentrizität | 0,017 mm |
Anzahl der Kugelreihen | 6 |
Masse | 0,54 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Cmin | 1,49 kN |
Cmax | 1,907 kN |
C0min | 3,14 kN |
C0max | 4,019 kN |
Zulässiges statisches Moment My | 44 N/m |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 110 °C |