Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBER |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | X105CrMo17 |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,016/-0,004 |
| D - Außendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,025 |
| L - Länge | 209 mm |
| L - Längentoleranz | 0,3/-0,3 |
| B - Flanschbreite | 18 mm |
| D2 - Durchmesser | 134 mm |
| L3 | 95,5 mm |
| D3 - Durchmesser | 112 mm |
| X | 11 mm |
| Y | 17 mm |
| Z | 11,1 mm |
| Maximale Exzentrizität | 0,025 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 6 |
| Masse | 4,92 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 9,94 kN |
| Cmax | 12,723 kN |
| C0min | 20 kN |
| C0max | 25,6 kN |
| Zulässiges statisches Moment My | 487 N/m |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |