Flanschkugelbuchse

BBERS16UU - SNR

BBERS16UU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser16 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser26 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,016
L - Länge36 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite6 mm
D2 - Durchmesser46 mm
D3 - Durchmesser36 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Maximale Exzentrizität0,012 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,103 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C