Flanschkugelbuchse

BBERS5UU - SNR

BBERS5UU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser5 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,008/0
D - Außendurchmesser12 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,013
L - Länge22 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite5 mm
D2 - Durchmesser28 mm
D3 - Durchmesser20 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Maximale Exzentrizität0,012 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,026 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,159 kN
Cmax0,225 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C