Flanschkugelbuchse

BBERS60LAUU - SNR

BBERS60LAUU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser60 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,016/-0,004
D - Außendurchmesser90 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,025
L - Länge209 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite18 mm
D2 - Durchmesser134 mm
D3 - Durchmesser112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Maximale Exzentrizität0,025 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse4,92 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Zulässiges statisches Moment My487 N/m
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C