Flanschkugelbuchse

BBERS60UU - SNR

BBERS60UU

Flanschkugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBER
Kategorie der KugelbuchsenFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser60 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser90 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,025
L - Länge125 mm
L - Längentoleranz0,3/-0,3
B - Flanschbreite18 mm
D2 - Durchmesser134 mm
D3 - Durchmesser112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Maximale Exzentrizität0,02 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse3,22 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C