Standardkugelbuchse offen

BBES20AUU-OP - SNR

BBES20AUU-OP

Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-OP
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser20 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser32 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,011
L - Länge45 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L131,5 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser30,3 mm
L21,6 mm
E10 mm
Alpha60 °
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,084 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,877 kN
Cmax0,877 kN
C0min1,37 kN
C0max1,37 kN
Crev für OP473.58
C0rev für OP739.8
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur140 °C