Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-AJ Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente X105CrMo17 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 20 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,009/-0,001 D - Außendurchmesser 32 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,011 L - Länge 45 mm L - Längentoleranz 0/-0,2 L1 31,5 mm L1 Toleranz 0/-0,2 D1 - Durchmesser 30,3 mm L2 1,6 mm E 2 mm Anzahl der Kugelreihen 5 Masse 0,1 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 0,877 kN Cmax 1,283 kN C0min 1,37 kN C0max 2,004 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C