Standardkugelbuchse geschlossen

BBES20UU - SNR

BBES20UU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser20 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser32 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,011
L - Länge45 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L131,5 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser30,3 mm
L21,6 mm
Anzahl der Kugelreihen5
Masse0,102 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C