Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-AJ Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente X105CrMo17 Material Käfig X5CrNi18-10 Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 30 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,011/-0;001 D - Außendurchmesser 47 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,011 L - Länge 68 mm L - Längentoleranz 0/-0,3 L1 52,1 mm L1 Toleranz 0/-0,3 D1 - Durchmesser 44,5 mm L2 1,85 mm E 2 mm Anzahl der Kugelreihen 6 Masse 0,355 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 1,584 kN Cmax 2,028 kN C0min 2,74 kN C0max 3,507 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 140 °C