Standardkugelbuchse offen

BBES50UU-OP - SNR

BBES50UU-OP

Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-OP
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser50 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,013/-0,002
D - Außendurchmesser75 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,013
L - Länge100 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L177,6 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser72 mm
L22,65 mm
E21 mm
Alpha50 °
Anzahl der Kugelreihen5
Masse1,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin4,702 kN
Cmax4,702 kN
C0min7,94 kN
C0max7,94 kN
Crev für OP2680.14
C0rev für OP4525.8
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C