Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-AJ Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente X105CrMo17 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 5 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,008/0 D - Außendurchmesser 12 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,008 L - Länge 22 mm L - Längentoleranz 0/-0,2 L1 14,5 mm L1 Toleranz 0/-0,2 D1 - Durchmesser 11,5 mm L2 1,1 mm E 1 mm Anzahl der Kugelreihen 4 Masse 0,01 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 0,159 kN Cmax 0,225 kN C0min 0,265 kN C0max 0,375 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C