Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-AJ Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente X105CrMo17 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 60 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,013/-0,002 D - Außendurchmesser 90 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,015 L - Länge 125 mm L - Längentoleranz 0/-0,4 L1 101,7 mm L1 Toleranz 0/-0,4 D1 - Durchmesser 86,5 mm L2 3,15 mm E 3 mm Anzahl der Kugelreihen 6 Masse 2,17 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 6,085 kN Cmax 7,789 kN C0min 9,8 kN C0max 12,544 kN Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C