Standardkugelbuchse einstellbar

BBES8UU-AJ - SNR

BBES8UU-AJ

Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-AJ
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser8 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,008/0
D - Außendurchmesser16 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,008
L - Länge25 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L116,5 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser15,2 mm
L21,1 mm
E1 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,019 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C