Standardkugelbuchse geschlossen

BBES8UU - SNR

BBES8UU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder StahlsegmenteX105CrMo17
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser8 mm
d - Innendurchmessertoleranz0.008/0
D - Außendurchmesser16 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,008
L - Länge25 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L116,5 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser15,2 mm
L21,1 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,022 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C