Superkugelbuchse

BBET12UU - SNR

BBET12UU

Superkugelbuchsen zeichnen sich durch die Fähigkeit Fluchtungsfehler bis zu ±0,5° auszugleichen aus. Superkugelbuchsen sind in geschlossener und offener Ausführung verfügbar.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBET
Kategorie der KugelbuchsenSuper ball bushings, closed
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
NachschmierbarOui/Yes
d - Innendurchmesser12 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,008/0
D - Außendurchmesser22 mm
L - Länge32 mm
L - Längentoleranz0,2/-0,2
L122,9 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser21 mm
L21,3 mm
Durchmesser F H113 mm
J0,7 mm
Anzahl der Kugelreihen5
Masse0,021 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin1,02 kN
Cmax1,492 kN
C0min1,29 kN
C0max1,887 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C